Draadrail WT

Artikelnummer: AS 4051233

De geconfectioneerde draden worden middels de uitname handeling naar de draadrail WT 30 met een doorsnede van 1,0 mm² gevoerd.

Artikelnummer:
AS 4051233
Voordelen
Projectspecifieke order-picking voor latere processen
Projectspecifieke sortering van de aders
Optimale uitname
Voorbereid railsysteem voor een optimale order picking op de werkplek
Het sorteren van draden is niet nodig
Vereenvoudigt het bedradingsproces door een stapsgewijze handleiding bij Eplan Smart Wiring
Optimaal in combinatie met de draadrailwagen Wire Cart voor een perfecte order picking op de werkplek
Levering
Draadrail WT 30
Opmerking
Deze spleetmaat geeft de maximale diameter van de draadisolatie aan.
Geschikt voor bestelnr.
4051.205
4051.210
4051.024
4051.036
Toepassingsgebieden
Voor losse aders met een doorsnede van 1,0 mm² (spleet afmeting 3,0 mm)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,8 kg
Brutogewicht
0,84 kg
Douanetariefnummer
76169990
EAN
4028177981089
Product omschrijving
Draadrail 1,0 mm² voor het 15-voudige draadrailsysteem in de WT