Inkt voor het printersysteem van de Wire Terminal WT.
- Bestelnr.:
- AS 4051252
- Product omschrijving
- Inkt voor het printersysteem van de Wire Terminal WT.
- Kleur
- zwart
- Opmerking
- Neem voor een individuele machine-uitvoering contact op met uw Rittal adviseur.
- Technische wijzigingen voorbehouden
- Opmerking
- voor IQ.JET
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1 kg
- Brutogewicht
- 1,3 kg
- Douanetariefnummer
- 32151100
- EAN
- 4028177999510
- ECLASS 8.0
- 19140606
- Product omschrijving
- Inkt zwart 201 (gepigmenteerd) voor de IQ.JET-printoptie van de Wire Terminal WT C, TAG, 950 ml, max. bewaartijd: 6 maanden