- Bestelnr.:
 
- AS 4051582
 
- Product omschrijving
 
- Met kunststofkraag. 
 
- Technische gegevens
 
- Hittebestendig tot 105 °C 
 
- Materiaal
 
- E-Cu, galvanisch vertind
Kunststofkraag: polypropyleen  
- Kleur
 
- geel 
 
- Lengte
 
- 12 mm 
 
- AWG
 
- 18 
 
- Binnendiameter
 
- 3,5 mm 
 
- Rittal-kleurcode
 
- Ja 
 
- Multinorm
 
- Ja 
 
- Opmerking
 
- UL-gecertificeerd in combinatie met het betreffende gereedschap, zoals bijv. crimpautomaten. 
 
- Neem voor individueel advies contact op met uw Rittal-adviseur. 
 
- Leveringsvorm
 
- Los 
 
- Leveringseenheid
 
- 500 st. 
 
- Nettogewicht
 
- 0,5 null
 
- Douanetariefnummer
 
- 85369010 
 
- EAN
 
- 4028177999800 
 
- ETIM 9
 
- EC000005 
 
- ETIM 8
 
- EC000005 
 
- ECLASS 8.0
 
- 36659290 
 
- Product omschrijving
 
- 
Adereindhulzen voor draadconfectionering, 1,0 mm², geel, los, 12 mm