Met kunststofkraag.
- Bestelnr.:
- AS 4051686
- Product omschrijving
- Met kunststofkraag.
- Technische gegevens
- Hittebestendig tot 105 °C
- Materiaal
- E-Cu, galvanisch vertind
Kunststofkraag: polypropyleen - Kleur
- rood
- Lengte
- 10 mm
- AWG
- 18
- Binnendiameter
- 3,5 mm
- DIN-kleurcode
- Ja
- Multinorm
- Ja
- Opmerking
- UL-gecertificeerd in combinatie met het betreffende gereedschap, zoals bijv. crimpautomaten.
- Neem voor individueel advies contact op met uw Rittal-adviseur.
- Leveringsvorm
- Los
- Leveringseenheid
- 500 st.
- Nettogewicht
- 0,5 null
- Douanetariefnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177999817
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Product omschrijving
- Adereindhulzen voor draadconfectionering, 1,0 mm², rood, los, 10 mm