Schroevendraaier niet geïsoleerd

Artikelnummer: AS 4052018

Ergonomische schroevendraaier die optimaal in de hand ligt en daardoor de inspanning vermindert.

Artikelnummer:
AS 4052018
Uitvoering
voor zaagsnedeschroeven
Product omschrijving
Ergonomische schroevendraaier die optimaal in de hand ligt en daardoor de inspanning vermindert.
Voordelen
Glijvaste handgreepkop met duidelijke schroefcodering
Zwart gepolijste lemmetpunt voor het behoud van precisie en nauwkeurigheid
De optimale integratie van hand en greep maakt hogere aandraaimomenten en langer moeiteloos werken mogelijk
Materiaal
Lemmet: chroom-molybdeen-vanadium-legering
Handgreep binnenzijde: hard kunststof
Handgreep: elastische, zeer flexibele kunststof
Kleur
Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
Lemmet-Ø
5 mm
Lemmetlengte
25 mm
Lemmet (breedte x dikte)
5,5 x 1 mm
Uitgang
SL
Handgreep-Ø
21 mm
Handgreeplengte
60 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,03 kg
Brutogewicht
0,036 kg
Douanetariefnummer
82054000
EAN
4028177807099
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000158
ECLASS 8.0
21040406
Product omschrijving
AS Schroevendraaier n-Geïsol. SL5,5x1