Ergonomische schroevendraaier die optimaal in de hand ligt en daardoor de inspanning vermindert.
- Artikelnummer:
- AS 4052031
- Uitvoering
- voor Phillips-kruiskop
- Product omschrijving
- Ergonomische schroevendraaier die optimaal in de hand ligt en daardoor de inspanning vermindert.
- Voordelen
- Glijvaste handgreepkop met duidelijke schroefcodering
- Zwart gepolijste lemmetpunt voor het behoud van precisie en nauwkeurigheid
- De optimale integratie van hand en greep maakt hogere aandraaimomenten en langer moeiteloos werken mogelijk
- Materiaal
- Lemmet: chroom-molybdeen-vanadium-legering
Handgreep binnenzijde: hard kunststof
Handgreep: elastische, zeer flexibele kunststof - Kleur
- Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
- Lemmet-Ø
- 4,5 mm
- Lemmetlengte
- 80 mm
- Uitgang
- PH 1
- Handgreep-Ø
- 30 mm
- Handgreeplengte
- 94 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,05 kg
- Brutogewicht
- 0,054 kg
- Douanetariefnummer
- 82054000
- EAN
- 4028177807129
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Product omschrijving
- RAS Schroevendraaier n-Geïsol. PH1