Met slanke, lange handgreep en hoogwaardig geïsoleerd lemmet.
- Artikelnummer:
- AS 4052132
- Uitvoering
- Geïsoleerd 1000 V
voor Phillips-kruiskop - Product omschrijving
- Met slanke, lange handgreep en hoogwaardig geïsoleerd lemmet.
- Voordelen
- Geringe inspanning door ergonomisch gevormde handgreep
- Glijvaste handgreepkop met duidelijke schroefcodering
- Zwart gepolijste lemmetpunt voor het behoud van precisie en nauwkeurigheid
- Handgreep 30% en isolatie maximaal 50% dunner dan bij vergelijkbaar gereedschap
- De optimale integratie van hand en greep maakt hogere aandraaimomenten en langer moeiteloos werken mogelijk
- Materiaal
- Lemmet: chroom-molybdeen-vanadium-legering
Handgreep binnenzijde: hard kunststof
Handgreep: elastische, zeer flexibele kunststof - Kleur
- Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
- Lemmet-Ø
- 6 mm
- Lemmetlengte
- 100 mm
- Uitgang
- PH 2
- Handgreep-Ø
- 27 mm
- Handgreeplengte
- 115 mm
- Normen
- IEC 60 900
- Leveringseenheid
- 3 st.
- Douanetariefnummer
- 82054000
- EAN
- 4028177807280
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Product omschrijving
- RAS Schroevendraaier Geïsol. PH2