Precisie-schroefgereedschap met lange schacht voor industriƫle toepassingen.
- Artikelnummer:
- AS 4053044
- Uitvoering
- voor TX
- Product omschrijving
- Precisie-schroefgereedschap met lange schacht voor industriële toepassingen.
- Voordelen
- Maximale hardheid en aandraaimomentwaarden
- Technische gegevens
- Gereedschapsaanpassing E 6,3 (¼")
- Materiaal
- Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
- Lemmet-Ø
- 6,3 mm
- Uitgang
- TX 25
- Lengte
- 73 mm
- Leveringseenheid
- 3 st.
- Nettogewicht
- 0,03 kg
- Brutogewicht
- 0,038 kg
- Douanetariefnummer
- 82079030
- EAN
- 4028177807495
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC003864
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Product omschrijving
- AS, Bit Industriëel, TX25, L=73