Knabbelschaar

Artikelnummer: AS 4054870

Voor het losknippen van plaatstalen microprofielen of verdeelprofielen op Ri4Power-componenten voor interieuropbouw (bijv. functieruimteverdelers) of voor het knippen van dunne platen van plaatstaal, aluminium of koper tot een dikte van 1,2 mm.

Artikelnummer:
AS 4054870
Uitvoering
recht
Product omschrijving
Voor het losknippen van plaatstalen microprofielen of verdeelprofielen op Ri4Power-componenten voor interieuropbouw (bijv. functieruimteverdelers) of voor het knippen van dunne platen van plaatstaal, aluminium of koper tot een dikte van 1,2 mm.
Voordelen
Knippen van materialen zonder vervorming
Nette knipranden, geen nabewerking van het geknipte profiel
Eenvoudige handling
Ergonomisch gevormde handgrepen voor comfortabel en slipvrij werken
Materiaal
Gereedschap: Speciaal gereedschapsstaal, gewalst, oliegehard
Kleur
Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
Levering
Knabbelschaar incl. spaandeflector
Geschikt voor bestelnr.
9683.006
9683.008
9683.016
9683.018
9683.036
9683.038
9680.005
9680.025
9680.207
9680.227
9683.406
9683.408
9683.426
9683.428
9683.444
9683.446
9683.448
9683.464
9683.466
9683.468
9683.484
9683.486
9683.488
Afmetingen
Lengte: 280 mm
Bewerkbaar materiaal
Plaatstaal
Aluminium
Koper
Kunststof
Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal
1,2 mm
Max. bewerkbare materiaaldikte aluminium
1,2 mm
Max. bewerkbare materiaaldikte kunststof
2 mm
Snijbreedte
2,7 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,5 kg
Brutogewicht
0,54 kg
Douanetariefnummer
82032000
EAN
4028177955929
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36600890
Product omschrijving
AS Metaalsnijder