Gatenpons rond voor plaatstaal

Artikelnummer: AS 4055222

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

Artikelnummer:
AS 4055222
Uitvoering
Met 3 snijpunten
Product omschrijving
Voor het ponsen van ronde uitsparingen. De bediening vindt plaats met behulp van een moersleutel of met hydraulische ponsen.
Levering
Matrijs
Stempel
Trekbout zonder kogellager
Bewerkbaar materiaal
Plaatstaal
Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal
2 mm
Ø-gaten
22,5 mm
Opmerking
Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt
Andere afmetingen, zie splijt-gatenpons rond, roestvaststaal
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
Trekbout (Ø x L)
9,5 x 50 mm
Hydraulische trekbout Ø
9,5 mm
19 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,113 kg
Brutogewicht
0,133 kg
Douanetariefnummer
82073010
EAN
4028177808232
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Product omschrijving
AS Pons rond vr plaatstaal Diam 22,5
Documentatie
Handleiding