Voor het ponsen van ronde uitsparingen
- Artikelnummer:
- AS 4055480
- Uitvoering
- Met 3 snijpunten
- Product omschrijving
- Voor het ponsen van ronde uitsparingen. De bediening vindt plaats met behulp van een moersleutel of met hydraulische ponsen.
- Levering
- 5 matrijzen
5 stempels
Kunststofkoffer - Bewerkbaar materiaal
- Plaatstaal
- Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal
- 2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm - Ø-gaten
- 16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm - Voor schroefdraad
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Opmerking
- Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.663
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,95 kg
- Brutogewicht
- 0,98 kg
- Douanetariefnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808607
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Product omschrijving
- AS Set vr ronde openingen, metrisch
- Documentatie
- Handleiding