Splijt-gatenpons rond voor plaatstaal, met 3-voudige splijtstempel

Artikelnummer: AS 4055515

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

Artikelnummer:
AS 4055515
Uitvoering
Met 3-voudige splijting
Product omschrijving

Levering
Matrijs
Stempel
Bewerkbaar materiaal
Plaatstaal
Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal
2 mm
Ø-gaten
15,2 mm
Opmerking
Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt
Andere afmetingen, zie splijt-gatenpons rond, roestvaststaal
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
Trekbout (Ø x L)
9,5 x 50 mm
Hydraulische trekbout Ø
9,5 mm
19 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,039 kg
Brutogewicht
0,054 kg
Douanetariefnummer
82073010
EAN
4028177808638
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Product omschrijving
Pons Split rond vr plaatstaal Diam 15,2
Documentatie
Handleiding