Hydraulische trekbout

Artikelnummer: AS 4055661

Toebehoren voor perforators. Wordt benodigd als verbindend element tussen matrijzen en stempels. Voor bediening met behulp van hydraulische stansen.

Artikelnummer:
AS 4055661
Product omschrijving
Toebehoren voor plaatpons. Wordt benodigd als verbindend element tussen matrijzen en stempels.
Levering
Adapters voor hydraulische toepassingen
Opmerking
Voor bediening met behulp van hydraulische ponsen
Hydraulische trekbout Ø
9,5 mm
19 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,094 kg
Brutogewicht
0,107 kg
Douanetariefnummer
73181900
EAN
4028177808966
ETIM 9
EC002690
ETIM 8
EC002690
ECLASS 8.0
21049046
Product omschrijving
AS Hydr. Spanschroef 9,5/19