Hydraulische trekbout voor hoge belastingen

Artikelnummer: AS 4055664

Toebehoren voor perforators. Wordt benodigd als verbindend element tussen matrijzen en stempels. Voor bediening met behulp van hydraulische stansen.

Artikelnummer:
AS 4055664
Product omschrijving
Toebehoren voor plaatpons. Wordt benodigd als verbindend element tussen matrijzen en stempels.
Voordelen
Hydraulische trekbout van hoogwaardig gelegeerd gereedschapsstaal voor hoge belastingen
Opmerking
Voor bediening met behulp van hydraulische ponsen
Hydraulische trekbout Ø
9,5 mm
19 cm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,111 kg
Brutogewicht
0,124 kg
Douanetariefnummer
73181900
EAN
4028177808997
ETIM 9
EC002690
ETIM 8
EC002690
ECLASS 8.0
21049046
Product omschrijving
AS Hydr. Spanschroef vr hoge bel 9,5/19