Matrijs

Artikelnummer: AS 4055776

De matrijzen kunnen in combinatie met de betreffende stempels worden gebruikt. Dit maakt het ponsen van ronde gaten in railkoper mogelijk.

Artikelnummer:
AS 4055776
Product omschrijving
De matrijzen kunnen in combinatie met de betreffende stempels worden gebruikt. Dit maakt het ponsen van ronde gaten in railkoper mogelijk.
Diameter
14 mm
Material thickness (max.)
12 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,279 kg
Brutogewicht
0,32 kg
Douanetariefnummer
82073010
EAN
4028177920712
ETIM 9
EC003458
ETIM 8
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
Product omschrijving
AS Matrijs, 14mm rond