Voor deskundig en betrouwbaar fixeren van kabels en leidingen, de koppelbaarheid van de fixeringen maakt het mogelijk meerdere fixeringen, ook met verschillende afmetingen, met slechts 2 schroeven te bevestigen.
- Artikelnummer:
- SZ 4319090
- Product omschrijving
- Voor het goed en betrouwbaar fixeren van kabels en buizen.
- Materiaal
- Polyamide
- Inbouwmogelijkheden
- In montagerail 23 x 23 mm inschuifbaar
- Verschroefbaar op ronde gaten van kast
- Verschroefbaar op montagerails en montagechassis
- Opmerking
- De koppelbaarheid maakt het mogelijk meerdere fixeringen, ook met verschillende afmetingen, met slechts twee schroeven te bevestigen
- Min. kabeldiameter
- 6 mm
- Max. kabeldiameter
- 9 mm
- Leveringseenheid
- 50 st.
- Nettogewicht
- 0,05 kg
- Brutogewicht
- 0,123 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177098732
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Product omschrijving
- PS Kabelfixering, voor kabeldiameter 6-9 mm, polyamide
- Documentatie
- Info sheet