EMC-scheidingswandafdichting voor VX

Artikelnummer: VX 4348500

Bij gekoppelde EMC-kastsystemen en bij toepassing van een verzinkte scheidingswand zorgt deze afdichting voor een optimale contactering en demping.

Artikelnummer:
VX 4348500
Product omschrijving
Bij gekoppelde EMC-kastsystemen en bij toepassing van een verzinkte scheidingswand zorgt deze afdichting voor een optimale contactering en demping.
Materiaal
PU-schuim met elektrisch geleidende mantel
Levering
2 verticale profielen om de 1891 mm
2 horizontale profielen om de 741 mm
Afmetingen
Breedte: 10 mm
Hoogte: 28 mm
Lengte: 5.260 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,2 kg
Brutogewicht
0,7 kg
Douanetariefnummer
40081100
EAN
4028177947221
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
VX EMC Koppeldichting
Documentatie
Info sheet