Montage aan het adapterprofiel 19" (482,6 mm).
- Artikelnummer:
- VX 4531001
- Product omschrijving
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Lengte
- 270 mm
- Inbouwafmetingen
- Inbouwbreedte voor componenten: 19"
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 5 kg
- Brutogewicht
- 5,48 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177939011
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- VX Glijrail voor 19"