- Artikelnummer:
- TS 5050103
- Oppervlak
- Poedercoating
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Dakplaat
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Diepte: 600 mm - Levering
- Dakplaat
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 5,2 kg
- Brutogewicht
- 5,4 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177649934
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- Roof plate for TS, W x H 600 x 600 mm, RAL 7035.