- Artikelnummer:
- TS 5050145
- Levering
- Centrale vergrendeling
- Afmetingen
- Hoogte: 1.600 mm
- Levering
- Centrale vergrendeling
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2 kg
- Brutogewicht
- 3 kg
- Douanetariefnummer
- 83015000
- EAN
- 4028177650350
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Product omschrijving
- Locking rod, adjacent door for two-door TS, length 1600 mm.