- Artikelnummer:
- TS 5050151
- Oppervlak
- Poedercoating
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Deur
Espagnoletsluiting met dubbelbaardbinnenwerk
Deurverstevigingsprofiel - Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.400 mm - Levering
- Deur
- Espagnoletsluiting met dubbelbaardbinnenwerk
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 22 kg
- Brutogewicht
- 32 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177650411
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Product omschrijving
- Single door for TS, W x H 600 x 1400 mm, RAL 7035.