- Artikelnummer:
- TS 5050160
- Oppervlak
- Poedercoating
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Deur
Espagnoletsluiting met dubbelbaardbinnenwerk
Deurverstevigingsprofiel - Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.200 mm - Levering
- Deur
- Espagnoletsluiting met dubbelbaardbinnenwerk
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 34,5 kg
- Brutogewicht
- 35,2 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177650503
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Product omschrijving
- Single door for TS, W x H 800 x 2200 mm, RAL 7035.