Deur voor AE in roestvaststaal

Artikelnummer: AE 5050485

Artikelnummer:
AE 5050485
Materiaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Oppervlak
In één richting geschuurd, korrel 240
Afmetingen
Breedte: 380 mm
Hoogte: 300 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2 kg
Brutogewicht
2,2 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177708709
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204