Condensopvangfles

Artikelnummer: SK 5050585

Artikelnummer:
SK 5050585
Afmetingen
Breedte: 80 mm
Hoogte: 108 mm
Diepte: 80 mm
Inhoud
500 ml
Leveringseenheid
5 st.
Nettogewicht
0,225 kg
Brutogewicht
0,363 kg
Douanetariefnummer
84159000
EAN
4028177810181
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27189269
Product omschrijving
Condensopvangfles, brede hals, inhoud ca. 0,5 l