- Artikelnummer:
- HD 5050620
- Materiaal
- Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600
- Oppervlak
- Afdichting: blauw gekleurd (RAL 5010)
- Geschikt voor
- Behuizingstype: Klemmen-apparatenkasten HD
Breedte: = 200 mm
Hoogte: = 200 mm - Geschikt voor bestelnr.
- 1672.600
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,117 kg
- Brutogewicht
- 0,12 kg
- Douanetariefnummer
- 40081100
- EAN
- 4028177919891
- ETIM 9
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Product omschrijving
- Sealing frame HD, W x H 200 x 200 mm.