- Bestelnr.:
- HD 5050.621
- Materiaal
- Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600
- Oppervlak
- Afdichting: blauw gekleurd (RAL 5010)
- Geschikt voor
- Behuizingstype: Klemmen-apparatenkasten HD
Breedte: = 150 mm
Hoogte: = 150 mm - Geschikt voor bestelnr.
- 1670.600
- 1671600
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,09 kg
- Brutogewicht
- 0,1 kg
- Douanetariefnummer
- 40081100
- EAN
- 4028177919907
- ETIM 9
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704