Afdichting HD

Artikelnummer: HD 5050626

Artikelnummer:
HD 5050626
Materiaal
Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600
Oppervlak
Afdichting: blauw gekleurd (RAL 5010)
Geschikt voor
Behuizingstype: Wandkast HD
Breedte: = 610 mm
Hoogte: = 650 mm
Geschikt voor bestelnr.
1310.600
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,195 kg
Brutogewicht
0,2 kg
Douanetariefnummer
40081100
EAN
4028177919952
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27180704