Afdichting HD

Artikelnummer: HD 5050669

Artikelnummer:
HD 5050669
Materiaal
Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600
Oppervlak
Afdichting: blauw gekleurd (RAL 5010)
Geschikt voor
Breedte: = 490 mm
Hoogte: = 1.200 mm
Geschikt voor bestelnr.
1319.600
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,28 kg
Brutogewicht
0,295 kg
Douanetariefnummer
40081100
EAN
4028177951242
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101