Afdichting HD

Artikelnummer: HD 5050691

Artikelnummer:
HD 5050691
Materiaal
Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600
Oppervlak
Afdichting: blauw gekleurd (RAL 5010)
Geschikt voor
Breedte: = 220 mm
Hoogte: = 710 mm
Geschikt voor bestelnr.
4000.032
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,15 kg
Brutogewicht
0,156 kg
Douanetariefnummer
40081100
EAN
4028177956933
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
Sealing frame HD, W x H 220 x 710 mm.