Afdichting HD

Artikelnummer: HD 5050692

Artikelnummer:
HD 5050692
Materiaal
Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600
Oppervlak
Afdichting: blauw gekleurd (RAL 5010)
Geschikt voor
Breedte: = 220 mm
Hoogte: = 460 mm
Geschikt voor bestelnr.
4000.031
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,11 kg
Brutogewicht
0,12 kg
Douanetariefnummer
40081100
EAN
4028177956940
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101