Afdichting HD

Artikelnummer: HD 5050694

Artikelnummer:
HD 5050694
Materiaal
Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600
Oppervlak
Afdichting: blauw gekleurd (RAL 5010)
Geschikt voor
Breedte: = 205 mm
Hoogte: = 220 mm
Geschikt voor bestelnr.
4000.021
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,07 kg
Brutogewicht
0,08 kg
Douanetariefnummer
40081100
EAN
4028177956957
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101