- Bestelnr.:
- SK 5050700
- Levering
- Bevestigingsmateriaal
- Montage-uitsparing
- Breedte:258 mm
Diepte:258 mm - Afmetingen
- Breedte: 385 mm
Hoogte: 50 mm
Diepte: 305 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,14 kg
- Brutogewicht
- 2,34 kg
- Douanetariefnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177951952
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 29170101
- Product omschrijving
- SK Adaptor for roof mounted fan, , WxD 385x305mm, cutout WxD 258x258mm, for old cutout: WxD 345x265mm, for old roof mounted fan: 3148007, 3149007, 3169007
- Documentatie
- Handleiding