Adapterraam dakventilator

Bestelnr.: SK 5050701

Voor montage van de nieuwe generatie dakventilatoren op dakplaten met aanwezige uitsparing. Met uitsparing B x D = 258 x 258 mm.

Bestelnr.:
SK 5050701
Levering
Bevestigingsmateriaal
Montage-uitsparing
Breedte:258 mm
Diepte:258 mm
Afmetingen
Breedte: 515 mm
Hoogte: 50 mm
Diepte: 300 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,76 kg
Brutogewicht
2,96 kg
Douanetariefnummer
84145915
EAN
4028177951945
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
29170101
Product omschrijving
SK Adaptor for roof mounted fan, , WxD 515x300mm, cutout WxD 258x258mm, for old cutout: WxD 475x260mm, for old roof mounted fan: 3149410, 3149420, 3149440,
Documentatie
Handleiding