Enkele deur voor VX SE, SE, TP, PC, IW

Artikelnummer: VX 5050802

Artikelnummer:
VX 5050802
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
poedercoating
Kleur
RAL 7035
Levering
Espagnoletsluiting, compleet
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Geschikt voor
Breedte: 800 mm
Hoogte: 1.800 mm
Levering
Espagnoletsluiting, compleet
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
17,142 kg
Brutogewicht
28,142 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177970557