Enkele deur voor VX SE, SE, TP, PC, IW

Artikelnummer: VX 5050803

Artikelnummer:
VX 5050803
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
poedercoating
Kleur
RAL 7035
Levering
Espagnoletsluiting, compleet
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Geschikt voor
Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Levering
Espagnoletsluiting, compleet
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
30,5 kg
Brutogewicht
31,4 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177970564