Deur links voor VX SE, SE, TP, PC, IW

Artikelnummer: VX 5050811

Artikelnummer:
VX 5050811
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
poedercoating
Kleur
RAL 7035
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
23,5 kg
Brutogewicht
40 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177970632
Product omschrijving
Door, left for VX SE, SE, TP, PC, IW, W x H 600 x 2000 mm.