Voor een individuele opbouw van de bodemruimte. Potentiaalvereffening via bevestigingselementen. Voorzien van aardingspunt.
- Artikelnummer:
- VX 5050821
- Afmetingen
- Breedte: 490 mm
Diepte: 75 mm - Geschikt voor
- Breedte: 600 mm
- Opmerking
- Voor het compleet afsluiten van een bodemopening is ten minste één schuifplaat nodig.
- Bij kasten met twee deuren is één LE voldoende voor een kasthelft
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,7 kg
- Brutogewicht
- 0,74 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177972971