Plaatschroef VX

Artikelnummer: VX 5051018

Plaatschroef voor bodem- en schuifplaten VX

Artikelnummer:
VX 5051018
Uitvoering
Binnenzeskantschroeven 30
Materiaal
Staal
Afmetingen
Lengte: 13 mm
Afmetingen
Schroefdraad: 5,5
Schroefdraadlengte: 13 mm
Leveringseenheid
50 st.
Nettogewicht
0,1 kg
Brutogewicht
0,184 kg
Douanetariefnummer
73181900
EAN
4028177934320
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
VX-binnenzeskantplaatschroef met rand, voor plaatstaal, afmetingen: 5,5x13 mm, TX30