Dakplaat voor VX

Artikelnummer: VX 5051060

Artikelnummer:
VX 5051060
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak
Kleur
RAL 7035
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
Breedte: 800 mm
Diepte: 500 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4,6 kg
Brutogewicht
6,6 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177928008
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182405
Product omschrijving
Roof plate for VX, W x D 800 x 500 mm.