Achterwand voor VX

Artikelnummer: VX 5051073

Artikelnummer:
VX 5051073
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak
Kleur
RAL 7035
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.000 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
14,2 kg
Brutogewicht
26 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177927872
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Product omschrijving
Rear panel for VX, W x H 600 x 2000 mm.