Enkele deur voor VX

Artikelnummer: VX 5051100

Artikelnummer:
VX 5051100
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak
Kleur
RAL 7035
Levering
Espagnoletsluiting, compleet
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
Breedte: 800 mm
Hoogte: 1.600 mm
Levering
Espagnoletsluiting, compleet
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
24 kg
Brutogewicht
36,59 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177927605
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182204