Espagnoletsluiting voor VX

Bestelnr.: VX 5051113

Bestelnr.:
VX 5051113
Levering
Espagnoletsluiting, compleet
Slotplaat
Slot incl. dubbelbaardbinnenwerk
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Bevestigingselement espagnoletsluiting
Geschikt voor
Behuizingstype: VX met één deur
VX met twee deuren, hoofddeur
Hoogte: 1.600 mm
Levering
Espagnoletsluiting, compleet
Slotplaat
Slot incl. dubbelbaardbinnenwerk
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Bevestigingselement espagnoletsluiting
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2 kg
Brutogewicht
3 kg
Douanetariefnummer
83015000
EAN
4028177927476
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27409217