- Artikelnummer:
- VX 5051114
- Levering
- Espagnoletsluiting, compleet
Slotplaat
Slot incl. dubbelbaardbinnenwerk
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Bevestigingselement espagnoletsluiting
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX met één deur
VX met twee deuren, hoofddeur
Hoogte: 1.800 mm
- Levering
- Espagnoletsluiting, compleet
- Slotplaat
- Slot incl. dubbelbaardbinnenwerk
- Sluiting: 3 mm dubbelbaard
- Bevestigingselement espagnoletsluiting
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,25 kg
- Brutogewicht
- 1,4 kg
- Douanetariefnummer
- 83015000
- EAN
- 4028177927469
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Product omschrijving
-
Locking rod for VX, length 1800 mm.