- Artikelnummer:
- VX 5051123
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Espagnoletsluiting, compleet
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.400 mm - Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
- Levering
- Espagnoletsluiting, compleet
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 18 kg
- Brutogewicht
- 26,26 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177927377
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204