- Artikelnummer:
- VX 5051141
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Oppervlak
- aan de buitenzijde in één richting geschuurd, korrel 400
- Geschikt voor
- Breedte: 1.200 mm
Diepte: 500 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 4,2 kg
- Brutogewicht
- 5,2 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177930155
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- Roof plate for VX stainless steel, W x D 1200 x 500 mm.