Achterwand voor VX roestvaststaal

Bestelnr.: VX 5051145

Bestelnr.:
VX 5051145
Materiaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Oppervlak
aan de buitenzijde in één richting geschuurd, korrel 400
Geschikt voor
Breedte: 800 mm
Hoogte: 1.800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
29 kg
Brutogewicht
33 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177930193
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101