Achterwand voor VX roestvaststaal

Bestelnr.: VX 5051148

Bestelnr.:
VX 5051148
Materiaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Oppervlak
aan de buitenzijde in één richting geschuurd, korrel 400
Geschikt voor
Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.000 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
27 kg
Brutogewicht
31 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177930223
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101