- Bestelnr.:
- VX 5051152
- Materiaal
- Deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, buitenzijde in één richting geschuurd
- Oppervlak
- aan de buitenzijde in één richting geschuurd, korrel 400
- Geschikt voor
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 1.800 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 23 kg
- Brutogewicht
- 27 kg
- EAN
- 4028177930261
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101