Deur rechts voor VX roestvaststaal

Bestelnr.: VX 5051155

Bestelnr.:
VX 5051155
Materiaal
Deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, buitenzijde in één richting geschuurd
Oppervlak
aan de buitenzijde in één richting geschuurd, korrel 400
Geschikt voor
Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
34 kg
Brutogewicht
38 kg
EAN
4028177930292
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101