Hoekafdekking voor sokkelhoekstuk voor sokkelsysteem VX

Bestelnr.: VX 5051161

Bestelnr.:
VX 5051161
Kleur
RAL 9005
Levering
1 afdekking sokkelhoekstuk links
1 afdekking sokkelhoekstuk rechts
Afmetingen
Hoogte: 100 mm
Levering
1 afdekking sokkelhoekstuk links
1 afdekking sokkelhoekstuk rechts
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,1 kg
Brutogewicht
0,13 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177931541
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
VX-afdekking sokkelhoekstuk 100 VX25, 1 afdekking sokkelhoekstuk links, 1 afdekking sokkelhoekstuk rechts voor sokkelsysteem, oude uitvoering